Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:31:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL1818/710-E-TB-C3>A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 710 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 870 mm | Außendurchmesser |
| B | 74 mm | Breite |
| Cr | 1.730.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 3.950.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 345.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 375 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 215 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 89,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 765 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| dc min | 765 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| Da max | 815 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| De min | 843,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
| E | 843,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
| rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 7,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
| d1 | 765 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
| D1 min | 815,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager SL1818/710-E-TB-C3
In Arbeit für SL1818/710-E-TB-C3
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.